- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Connecteurs
 - collecteurs
 - MQR
 - MQR, Union Rotary, faible couple Type de joint Métal
 
MQR, Union Rotary, faible couple Type de joint Métal
La série MQR de joints rotatifs, en métal et de couple faible permet d'alimenter en air les pièces coulissantes et rotatives. Le couple de rotation n'est pas affecté par les fluctuations de la température et de la pression d'alimentation. L'utilisation de joints métalliques évite que le tiroir ne se grippe sur la surface de rotation même après une longue période d'inactivité. Les orifices de raccordement sont alignés le long d'une spirale afin de faciliter le raccordement.
- Nombre de circuits : 1 à 16 circuits.
 - Durée de service : 1 billions de rotations.
 - Tr/min admissibles : 200 à 3000.
 - Plage de pression d’utilisation : -100 kPa à 1.0 MPa.