- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Précision
- MTS
- MTS, Cylindre de précision (Alésages 12-40)
MTS, Cylindre de précision (Alésages 12-40)
Le vérin MTS offre une précision d'anti-rotation supérieure et une stabilité linéaire dans un conditionnement compact. Les vérins anti-rotations traditionnels ne peuvent habituellement maintenir une position dans une marge de 0.5° et ont des problèmes de joint intrinsèques. Intégrant un système de circulation à billes comme guidage de la tige, ce vérin approche le degré de précision d'un vérin guidé sans avoir à disposer de l'espace nécessaire requis par l'utilisation de tiges de guidage externes. De plus, le design spécifique du joint de la tige limite les fuites à un niveau équivalant à celles d'un joint de tige du piston rond. Un système de verrouillage d'extrémité de tige retient la tige même si la pression pneumatique chute, ce qui augmente la sécurité. Le montage peut être effectué depuis quatre faces qui ont été usinées avec précision et ayant un parallélisme inférieur à 0.1mm.
- Montage haute précision
- Modèles avec amortisseur de chocs en standard
- Verrouillage arrière disponible en standard
- 3 positions de montage standard
- 2 styles d'extrémité de tige disponibles
- Compatible avec les détecteurs

RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire