- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- vannes de refroidissement
- 2/3 Port Valve, haute pression
- SGH, 2/2 Vanne pour réfrigérants à haute pression, Électrovanne avec pilote externe
SGH, 2/2 Vanne pour réfrigérants à haute pression, Électrovanne avec pilote externe
SGH 2 électrovanne de pilotage externe d'orifice de fluide de refroidissement à haute pression pour le liquide de refroidissement à haute pression (jusqu'à 3,0 MPa / 7,0 MPa). Idéal pour la lubrification, les bouffées de poussière et de refroidissement. Débit taux varie de Cv de 01.08 à 06.05 p>
- Température du fluide: -10 à 60 ° C
- Plage de pression: 0 à 7,0 MPa
- Tailles de port: 3/8 à 1 pouce
- Sceaux: NBR ou FKM LI> UL>