- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- vannes de refroidissement
- 2/3 Port Valve, haute pression
- SGHA, 3/2 Vanne pour réfrigérants à haute pression, À commande pneumatique
SGHA, 3/2 Vanne pour réfrigérants à haute pression, À commande pneumatique
3 SGHA valve air de passage de liquide de refroidissement utilisé à haute pression, pour le liquide de refroidissement à haute pression (jusqu'à 3,0 MPa / 7,0 MPa). Idéal pour la lubrification, les bouffées de poussière et de refroidissement. Cv de 1,8 à 6,5. la pression d'air pilote utilisé est de 0,25 à 0,7 MPa. P>
- Température du fluide: -10 à 60 ° C
- Plage de pression: 0 à 7,0 MPa
- Tailles de port: 3/8 à 1 pouce
- Sceaux: NBR ou FKM LI> UL>