SS3YJ5, série 500, pilote externe collecteur

La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité au niveau de l'encombrement et de supériorité au niveau des performances ce qui dote d'une vraie valeur ajoutée cette série. Qu'elle soit utilisée sur embase ou en tant que vanne individuelle, son profil étroit accroît la flexibilité de sa conception et réduit les besoins d'espace. Le distributeur SYJ utilise une conception de pilote à faible consommation (0.5 watts en standard), ce qui réduit de façon drastique la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts de fonctionnement, et permet d'effectuer un contrôle direct au travers des relais de sortie d'un API. Tous les raccords électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des indicateurs lumineux et une protection de circuit contre les surtensions. Les distributeurs de la série SYJ peuvent être configurées sur des embase à montage sur embase, ou de façon individuelle sur des embases, ce qui permet d'offrir une vaste gammes de solutions s'adaptant à vos besoins en ingénierie.

SS3YJ5, série 500, pilote externe collecteur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Raccordement Configuration Status
Stations Configuration Status
Orifices A, B Configuration Status