SS5J3-60S, Plug-in collecteur (pour EX180)

collecteur d'SJ3000 avec le système de transmission série EX180. EX180 est un module de communication série apte à commander 32 bobines. Disponible avec CC-Link et DeviceNet . ™

  • CC-Link (32 solénoïdes) et DeviceNet ™ (32, 16 solénoïdes)
  • Fixation / retrait facile de l'EX180 et câblage par le connecteur
  • Puissance de vanne séparée et communication assurant la sécurité pendant la maintenance
SS5J3-60S, Plug-in collecteur (pour EX180)
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Module de Composant Configuration Status
connecteur de co mmunication Configuration Status
SI Unité co mmune Spec Configuration Status
Stations Configuration Status
SUP, bloc de montage Configuration Status
Caractéristiques Pilote Configuration Status
Caract. du Raccord du Bloc d'ALIM./ÉCHAP. Configuration Status
Longueur du Rail DIN Configuration Status