- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Tubes
- Tube polyamide
- TISA
- Tisza pouces Taille souple en nylon Tubes
Tisza pouces Taille souple en nylon Tubes
La série TISA est une série de tubes en polyamide utilisés pour les application générales. La série TISA est disponible dans des tailles comptées en pouces et en rouleau de 20 m, elle est proposée en blanc et en noir.
- Diamètre extérieur du tube applicable: 1/8 "à 1/2"
- Température de fonctionnement: -40 à 100 ° C pour l'air et 0 à 50 ° C pour l'eau < li> Couleurs: noir et blanc.