TUL Series, 2 Layer Fluoropolymer Polyurethane Tubing

Dual layer TUL series provides strong chemical resistance of fluoropolymer inner layer with flexible property of polyurethane outer layer.  TUL is available in 4 colors, black white clear blue and translucent.

  • Outer layer: Polyurethane, Inner Layer: Fluoropolymer
  • Applicable tubing OD:from 4 mm to 12 mm
  • Operating temperature: Air: -20 to 80°C, Water: 0 to 70°C
TUL Series, 2 Layer Fluoropolymer Polyurethane Tubing
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Couleur Configuration Status
Longueur du rouleau Configuration Status