- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Collecteur de conception propre, JSY5000-H
- Vanne, JSY5000-H
Vanne, JSY5000-H
Valve for JJ5SY5-H manifold. Available as 2-position single and double, 3-position, 4-position dual 3-port.
- Voltage: 24 VDC
- Pilot type: internal and external
- Flow rate: 1,600 L/min (ANR)
- Power consumption: 0.4W (0.1W with power-saving circuit)