VQZ ** 2, 200/300 Série, 3 Port Electrovanne, Ported corps

Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.

  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
    (modèle haute pression : 1.0 MPa)
  • mm²: VQZ200 7,2 - 10,9 ; VQZ300 13,6 - 16,3
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Temps de réponse :
    VQZ200 joint métallique 14 ms maxi.; joint élastique 15 ms maxi.
    VQZ300 joint métallique 17 ms maxi. ; joint élastique 25 ms maxi.
VQZ ** 2, 200/300 Série, 3 Port Electrovanne, Ported corps
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Séries Configuration Status
Symbole composé Configuration Status
Fonction Configuration Status
Tension de la bobine Configuration Status
Câble Configuration Status
Co mmande manuelle Configuration Status
Conforme IP65 Configuration Status
Orifice Configuration Status
Option Configuration Status
Conforme CE Configuration Status