VV3QZ * 2, 200/300 Série Manifold, Ported corps

Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.

  • Embase multiple pour vannes montées en ligne VQZ200/300
  • Raccordement sur le haut
  • 20 stations maxi. disponibles en standard
  • 1/8 PT ou NPT (VQZ200); Orifices P et R 1/4 PT ou NPT (VQZ300)
  • Montage sur rail DIN en option
VV3QZ * 2, 200/300 Série Manifold, Ported corps
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Séries Configuration Status
Stations Configuration Status
Option Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Conforme CE Configuration Status