- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes Application spécialisée
- 2 Port pilote Electrovanne, Marteau eau de secours
- VXR2000 Unité individuelle, à commande asservie, modèle à contre-pression de coup de bélier
VXR2000 Unité individuelle, à commande asservie, modèle à contre-pression de coup de bélier
soulagement de marteau eau, Cde 2 ports série VXR de l'électrovanne est pour une utilisation avec l'eau et l'huile. VXR2 évite d'endommager la tuyauterie, l'équipement et la génération de vibrations par l'intermédiaire d'un clapet anti-retour intégré et une faible vitesse de fermeture de la vanne. Les variations incluent ouvert sous tension (NC) et mis sous tension vannes fermées (NO), matériau du corps bronze et NBR, des matériaux d'étanchéité en Viton. le débit est compris entre Cv de 6,5 à 48. p>
- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 2 à Ø 6 mm
- Deux formes: linéaire et bobine
- Longueurs effectives des tubes: 100 et 200 mm. < / ul>