ZP2V, Distributeur économe en vide

ZP2V is a vacuum saving valve that when multiple vacuum pads are operated by one vacuum generator, and some of them are not holding the work piece, the reduction of vacuum pressure is restricted and the work piece can remain held by the rest of pads. When the work pieces have different shapes, the control circuit can be simplified. There is no need for switching operation when changing work pieces.

  • Taille du fil de connexion pour le pad: M5, M6, M8, R1 / 8, G1 / 8, NPT1 / 8
  • Taille de l'orifice fixe (mm): 0,3, 0,5, 0,7, 1,0
  • Plage de pression de fonctionnement maximale (MPa): 0 à 0,7
  • Température ambiante et du fluide ( ° C): 5 à 60 (pas de gel)
  • Indice nominal de filtration de l'élément (μm): 40
ZP2V, Distributeur économe en vide
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du raccord fileté de la ventouse Configuration Status
Orifice Configuration Status