- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- Vide
- ZPT statique Conductive Ventouse, Vertical Entrée
ZPT statique Conductive Ventouse, Vertical Entrée
Les ventouses conductrices statiques de la série ZPY sont utilisés dans des applications où la pièce à usiner est sensible aux dommages causés par les décharges d'électricité statique, comme l'électronique. tasses conductrices d'aspiration peuvent également être utilisés pour empêcher la ventouse de coller à la pièce à usiner en raison de l'électricité statique. p>
- Vertical entrée à vide li>
- NBR conducteur ou du silicium conducteur caoutchouc li>
- diamètres Pad de 2 mm à 50 mm li>
- plat, nervuré, profondes, et des soufflets styles pad li> ul>