- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- Vide
- ZPY statique Conductive Ventouse, entrée latérale avec Barb Montage
ZPY statique Conductive Ventouse, entrée latérale avec Barb Montage
Les ventouses conductrices statiques de la série ZPY sont utilisés dans des applications où la pièce à usiner est sensible aux dommages causés par les décharges d'électricité statique, comme l'électronique. tasses conductrices d'aspiration peuvent également être utilisés pour empêcher la ventouse de coller à la pièce à usiner en raison de l'électricité statique. p>
- entrée à vide latéral avec raccord cannelé li>
- NBR conductrice ou conductrice de caoutchouc de silicone li>
- diamètres de la tablette de 2 mm à 50 mm li>
- Flat, nervuré, profonde et les styles de pad à soufflet li> ul>