SX90 et SX090 sont des valves solenoid de style Poppet actionnées 2/3 port direct pour les gaz air et inertes. Le 2 port SX90 peut fournir un grand débit de 45 L/min de son corps compact. Le 3 port SX090 peut fournir un grand débit de 90 L/min de son corps compact. Les applications d’exemple pour SX90 et SX090 sont dispositif de mesure de la pression artérielle, concentrateur d’oxygène portable, monteur de puce, coup d’air et tri.
5 valve de style poppet port contrôle la fonction de remplissage/épuisement du concentrateur dans une valve, offrant un débit élevé et une longue durée de vie.
Le régulateur SRA peut être pré-réglé et laissé seul pour la durée de vie de l’appareil, fournissant des pressions répétables avec une faible hystérique.