KQB2
Compact et léger, le KQB2 raccord instantané utilise des composants de laiton plaqué de nickel autocatalytique standard & nbsp; spécification. Sa température de fonctionnement maximale est de 150 ° SPAN> C. & nbsp; Agencement de KQB2 peuvent être utilisés avec un fluide, et dans des environnements ayant un grand changement de température. & nbsp; les variations de configuration ont été améliorées à 17 modèles. & nbsp; tailles de tubes applicables sont Ø3,2 à Ø16 et 1/8" à 1/2" . & nbsp; Série KQB2 est disponible avec M, R, Rc, UNF, des fils de connexion NPT ou G.
KQB2, raccords instantanés en métal, pouces Taille (UNF, NPT Threads)
Compact et léger, le KQB2 raccord instantané utilise des composants de laiton plaqué de nickel autocatalytique standard & nbsp; spécification. Sa température de fonctionnement maximale est de 150 ° SPAN> C. & nbsp; Agencement de KQB2 peuvent être utilisés avec un fluide, et dans des environnements ayant un grand changement de température. & nbsp; les variations de configuration ont été améliorées à 17 modèles. & nbsp; tailles de tubes applicables sont Ø3,2 à Ø16 et 1/8" à 1/2" . & nbsp; Série KQB2 est disponible avec M, R, Rc, UNF, des fils de connexion NPT ou G.- Threads: UNF, NPT & nbsp; li>
- Compact & amp; poids léger li>
- Sans graisse li>
- Matériau de tube applicable: FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane, polyoléfine li>
- Nickel autocatalytique (pièces en laiton) li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KQB2, raccords instantanés en métal, taille métrique (M, R, Rc Fils)
Compact et léger, le KQB2 raccord instantané utilise des composants de laiton plaqué de nickel autocatalytique standard & nbsp; spécification. Sa température de fonctionnement maximale est de 150 ° SPAN> C. & nbsp; Agencement de KQB2 peuvent être utilisés avec un fluide, et dans des environnements ayant un grand changement de température. & nbsp; les variations de configuration ont été améliorées à 17 modèles. & nbsp; tailles de tubes applicables sont Ø3,2 à Ø16 et 1/8" à 1/2" . & nbsp; Série KQB2 est disponible avec M, R, Rc, UNF, des fils de connexion NPT ou G.- Threads: M, R, Rc & nbsp; li>
- Compact & amp; poids léger li>
- Sans graisse li>
- Matériau de tube applicable: FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane, polyoléfine li>
- Nickel autocatalytique (pièces en laiton) li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KQB2, raccords instantanés en métal, Taille métrique (G Threads)
Compact et léger, le KQB2 raccord instantané utilise des composants de laiton plaqué de nickel autocatalytique standard & nbsp; spécification. Sa température de fonctionnement maximale est de 150 ° SPAN> C. & nbsp; Agencement de KQB2 peuvent être utilisés avec un fluide, et dans des environnements ayant un grand changement de température. & nbsp; les variations de configuration ont été améliorées à 17 modèles. & nbsp; tailles de tubes applicables sont Ø3,2 à Ø16 et 1/8" à 1/2" . & nbsp; Série KQB2 est disponible avec M, R, Rc, UNF, des fils de connexion NPT ou G.- Threads: G li>
- Compact & amp; poids léger li>
- Sans graisse li>
- Matériau de tube applicable: FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane, polyoléfine li>
- Nickel autocatalytique (pièces en laiton) li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KQB2-F, raccords instantanés en métal, (conforme FDA), métrique (filetage G)
KQB2-F series are special fittings intended for the food industry application. The metal one-touch fittings are compact and lightweight, can be used with fluid and in environment with large temperature change, and can be used with numerous piping materials including FEP, PFA, soft and regular nylon, polyurethane, and polyolefin. With different body type variations, the KQB2-F fittings can accommodate tube sizes from 3.2mm to 16mm.
- For food industry
- Metal One-touch fittings
- FDA compliant
- Applicable tubing: FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane, polyolefin
- Fluid temperature: -5 to 150°C
- FDA compliant rubber parts
- NSF H1-compliant paraffin grease
KQB2-F, raccords instantanés en métal, (conforme à la FDA), métrique (filetage M, R, Rc)
KQB2-F series are special fittings intended for the food industry application. The metal one-touch fittings are compact and lightweight, can be used with fluid and in environment with large temperature change, and can be used with numerous piping materials including FEP, PFA, soft and regular nylon, polyurethane, and polyolefin. With different body type variations available, the KQB2-F fittings can accommodate tube sizes from 3.2mm to 16mm and ø1/8" to ø1/2".
- For food industry
- Metal One-touch fittings
- FDA compliant
- Applicable tubing: FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane, polyolefin
- Fluid temperature: -5 to 150°C
- FDA compliant rubber parts
- NSF H1-compliant paraffin grease
KQB2-F, raccords instantanés en métal, (conforme à la FDA), pouces (filetage UNF, NPT)
KQB2-F series are special fittings intended for the food industry application. The metal one-touch fittings are compact and lightweight, can be used with fluid and in environment with large temperature change, and can be used with numerous piping materials including FEP, PFA, soft and regular nylon, polyurethane, and polyolefin. With different body type variations available, the KQB2-F fittings can accommodate tube sizes from 3.2mm to 16mm and ø1/8" to ø1/2".
- For food industry
- Metal One-touch fittings
- FDA compliant
- Applicable tubing: FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane, polyolefin
- Fluid temperature: -5 to 150°C
- FDA compliant rubber parts
- NSF H1-compliant paraffin grease
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire