- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords instantanés
- KQB2
- KQB2, raccords instantanés en métal, pouces Taille (UNF, NPT Threads)
KQB2, raccords instantanés en métal, pouces Taille (UNF, NPT Threads)
Compact et léger, le KQB2 raccord instantané utilise des composants de laiton plaqué de nickel autocatalytique standard & nbsp; spécification. Sa température de fonctionnement maximale est de 150 ° SPAN> C. & nbsp; Agencement de KQB2 peuvent être utilisés avec un fluide, et dans des environnements ayant un grand changement de température. & nbsp; les variations de configuration ont été améliorées à 17 modèles. & nbsp; tailles de tubes applicables sont Ø3,2 à Ø16 et 1/8" à 1/2" . & nbsp; Série KQB2 est disponible avec M, R, Rc, UNF, des fils de connexion NPT ou G.
- Threads: UNF, NPT & nbsp; li>
- Compact & amp; poids léger li>
- Sans graisse li>
- Matériau de tube applicable: FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane, polyoléfine li>
- Nickel autocatalytique (pièces en laiton) li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>