10/11/21/22-C (D) O2M, Double effet, Rod, Salle blanche

Série cylindres en acier inoxydable-Z sont TM2 compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage.

  • Cylindre pneumatique propre série
  • Double tige double effet
  • Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40
  • Fonction de commutation automatique
10/11/21/22-C (D) O2M, Double effet, Rod, Salle blanche
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Série salle blanche Configuration Status
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Course Configuration Status
Taraudage de tige Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status