- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Actionneurs linéaires
 - 10/11/21/22-CM2
 - 10/11/21/22-C (D) O2M, Double effet, Rod, Salle blanche
 
10/11/21/22-C (D) O2M, Double effet, Rod, Salle blanche
série salle blanche CM2 est disponible en double effet à double tige, double effet, simple tige, les styles de verrouillage de montage et à la fin directe. Montures comprennent base, équerres, bride côté tige, côté tête et le bossage de coupe.
- Cylindre pneumatique propre série
 - Double tige double effet
 - Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40
 - Fonction de commutation automatique LI> UL>