- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Actionneurs linéaires
 - 10/11/21/22-CU
 - 10/11/21/22-C (D) U double effet, simple tige, Clean Room
 
10/11/21/22-C (D) U double effet, simple tige, Clean Room
La série CU montage libre, cylindre de salle blanche économise de l'espace et permet un montage direct et précis. Il est disponible en 6 mm à 25 mm avec des alésages Longueurs de course jusqu'à 50 mm. La série CU est une tige unique, vérin à simple effet avec des pare-chocs en caoutchouc standard, et est capable détecteur. P>
- Tailles d'alésage de 6mm à 25mm disponibles
 - Longueurs de course jusqu'à 50mm
 - Salle blanche
 - Gain d'espace
 - Fonction de commutation automatique LI> UL>