- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Actionneurs linéaires
 - 10/11/21/22-CM2
 - 10/11-C (D) M2X, basse vitesse, double effet simple tige, Salle blanche
 
10/11-C (D) M2X, basse vitesse, double effet simple tige, Salle blanche
série salle blanche CM2 est disponible en double effet à double tige, double effet, simple tige, les styles de verrouillage de montage et à la fin directe. Montures comprennent base, équerres, bride côté tige, côté tête et le bossage de coupe.
- Cylindre à basse vitesse Clean Series LI>
 - Double tige simple effet LI>
 - Tailles d'alésage: (mm) 20, 25, 32, 40 LI>
 - Interrupteur automatique capable LI> UL>