- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Actionneurs linéaires
 - 10/11-CUJ
 - 10/11-C (D) UJ, Mont gratuit Miniature Cylindre, Salle blanche
 
10/11-C (D) UJ, Mont gratuit Miniature Cylindre, Salle blanche
La série miniature de montage, salle blanche gratuit UJC est un gain d'espace cylindre compact. Il est disponible en 6 mm à 10 mm avec des alésages Longueurs de course jusqu'à 20 mm. La série est UJC interrupteur double action et auto capable. P>
- Monture libre miniature
 - Cylindre compact à faible encombrement
 - Disponible en taille d'alésage de 6 à 10 mm
 - Salle blanche LI> UL>