- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Sine (accélération en douceur)
 - 10/11-REC
 - 10/11-REC, Sine Cylindre, Salle blanche
 
10/11-REC, Sine Cylindre, Salle blanche
Série REC cylindre Sine permet le transfert rapide du travail avec le choc / l'impact considérablement réduit. Maximum 500 mm / s de transfert à grande vitesse est possible en réduisant considérablement le temps de cycle. La série REC salle blanche élimine la poussière générée à l'intérieur d'un échappement à partir de l'orifice de décharge ou d'un vide de balayage, et est capable auto commutateur. P>
- Salle blanche
 - Tailles d'alésage: & nbsp; 20, 25, 32, 40
 - Accident vasculaire cérébral: & nbsp; 150 à 1000mm LI> UL>