- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- Série 2000
- Embases multiples à cassette
- 10 SS5V * - * S3 * D, EX120 Sortie dédiée du collecteur de câblage série, série Clean
10 SS5V * - * S3 * D, EX120 Sortie dédiée du collecteur de câblage série, série Clean
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Socle de biellette série EX120 pour soupapes SV * LI>
- Câblage série de la sortie dédiée LI>
- Nombre de sorties: 16 LI>
- Maxiumum 16 stations disponibles en standard LI>
- Montage sur rail DIN en option LI>
- Série salle blanche LI> UL>