- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- Série 1000
- Embase à tirants
- 10 SS5V * -W * CD, la circulaire de base du collecteur connecteur, série Clean
10 SS5V * -W * CD, la circulaire de base du collecteur connecteur, série Clean
The SV series employs a multi-connector instead of the conventional lead wires for internal manifold wiring. By connecting each block with a connector, changes to manifold stations are greatly simplified. Cassette base type manifolds offer the ultimate in flexibility. Manifold sections can be added using a simple release mechanism. Conventional tie-rod base type manifolds are also available. The use of 34 pin connectors allows up to 16 stations with double solenoids.
- Collecteur de type à connecteur circulaire à embase pour vannes SV * LI>
- Protection IP67 LI>
- Nombre de connecteurs: 26 broches LI>
- Maximum 20 stations disponibles en standard LI>
- Montage sur rail DIN en option LI>
- Série salle blanche LI> UL>