- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- Série 3000
- Embase à tirants
- 10 SS5V * -W * S1 * D, EX250 Câblage série w / Input / Output Unit Manifold, série Clean
10 SS5V * -W * S1 * D, EX250 Câblage série w / Input / Output Unit Manifold, série Clean
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Collecteur de type EX250 pour embase de bielle pour vannes SV * LI>
- Câblage série avec unité d'entrée / sortie LI>
- Protection IP67 LI>
- Nombre d'entrées / sorties: 32 chacune LI>
- Maximum 20 stations disponibles en standard LI>
- Montage sur rail DIN en option LI>
- Série salle blanche LI> UL>