10 VQD11 * 1, 4 Port directe Valve à clapet, Série Clean

La série d'électrodistributeurs 4/2 et 4/3 à clapet et à commande directe VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications du vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Aucun des composants des distributeurs VQD1000 en contact avec les fluides ne contient de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement stable et rapide.

  • Fluide: Air / gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement: 0MPa / 10Torr (Vide) - 0.7MPa (7.1kgf / cm 2 )
  • Surface utile (facteur Cv): Type standard 0.9mm 2 (0.05);
    débit élevé type 1.5mm 2 (0.08)
  • Tension nominale de bobine: 12, 24VDC
  • Temps de réponse: ON: 4ms; OFF: 2 ms
  • Température ambiante / fluide: -10 à 50 ° C
10 VQD11 * 1, 4 Port directe Valve à clapet, Série Clean
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Corps Configuration Status
Option de la vanne Configuration Status
Tension Configuration Status
Connexion électrique Configuration Status