- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
- VQD
- 10 VV4QD1 *, collecteur pour VQD1000, série Clean
10 VV4QD1 *, collecteur pour VQD1000, série Clean
La série d'électrodistributeurs 4/2 et 4/3 à clapet et à commande directe VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications du vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Aucun des composants des distributeurs VQD1000 en contact avec les fluides ne contient de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement stable et rapide.
- Maximum 20 stations disponibles en standard
- 4 tailles de ports disponibles LI> UL>