- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Chambre propre
- Actionneurs guidées
- 10/11/12/21/22-CXS
- 10/11/12/21/22-CXSJ, Compact double piston Rods, propre série Chambre, Cuivre Fluor sans silicone
10/11/12/21/22-CXSJ, Compact double piston Rods, propre série Chambre, Cuivre Fluor sans silicone
Version salle blanche de SMC du cylindre à double tige CXS est disponible en 6 tailles d'alésage (6, 10, 16, 20, 25 et 32 mm) avec des longueurs de course jusqu'à 100 mm. Il est adapté aux applications pick-and-place précis ou la manutention des matériaux légers. Le CXSJ, le cylindre de tige compact, double est disponible en 2 dimensions de l'alésage (6 mm et 10 mm) avec des courses jusqu'à 50 mm. Tant le CXS et le CXSJ peuvent être utilisés avec soit reed ou des commutateurs à l'état solide. P>
P>
P>
- Les types de série Clean comprennent 11- (type à aspiration par le vide) et 12- (type à relief avec des parties coulissantes spécialement traitées) LI>
- D'autres spécifications incluent la production de cuivre, de fluor et de silicium + faible production de particules (21- / 22-) LI>
- 11- et 22- sont disponibles avec des paliers à glissière ou à billes LI>
- 12- et 21- sont des roulements à billes LI> UL>