- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Chambre propre
- Actionneurs guidées
- 11/22-MXP
- 11/22-MXP, haute précision Table Slide (roulements à recirculation) - Clean Room / cuivre, Fluor, série sans silicone
11/22-MXP, haute précision Table Slide (roulements à recirculation) - Clean Room / cuivre, Fluor, série sans silicone
Le MXP est idéal pour les salles blanches et celles qui nécessitent une grande précision de mouvement dans des situations de voyage courtes. Le tableau de diapositives de précision a un guide usiné avec des tolérances très serrées qui fonctionne conjointement avec des roulements à billes de recirculation très précis. Cette glissière est capable de réaliser le parallélisme à l'intérieur de 0,02 mm et la précision de non-rotation aussi faible que 0,03 degrés. Deux des surfaces de montage permettent le travail doit se tenir à une tolérance +/- 0,05 mm plus la tolérance de la pièce de travail. Le coulisseau comporte deux pistons qui fonctionnent indépendamment pour fournir le mouvement de l'actionneur. P>
- Table à glissière d'air de précision, série propre
- Tailles d'alésage: 6, 10, 12, 16 (mm)
- courses: 5mm à 30mm selon la taille de l'alésage
- Avec bouchon en caoutchouc ou en métal ou amortisseur
- Variété d'interrupteurs avec une variété de longueurs de fils LI> UL>