- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Actionneurs guidées
 - 11/22-MXP
 - MXPJ, Table linéaire pneumatique, guide linéaire, alésage 6
 
MXPJ, Table linéaire pneumatique, guide linéaire, alésage 6
Le MXPJ6 est idéal pour les salles blanches et celles qui nécessitent une grande précision de mouvement dans des situations de voyage courtes. Le tableau de diapositives de précision a un guide usiné avec des tolérances très serrées qui fonctionne conjointement avec des roulements à billes de recirculation très précis. Cette glissière est capable de réaliser le parallélisme à l'intérieur de 0,02 mm et la précision de non-rotation aussi faible que 0,03 degrés. Deux des surfaces de montage permettent le travail doit se tenir à une tolérance +/- 0,05 mm plus la tolérance de la pièce de travail. Le coulisseau comporte deux pistons qui fonctionnent indépendamment pour fournir le mouvement de l'actionneur. P>
- Table linéaire pneumatique de précision
 - Alésage : 6 mm
 - Course : 5 mm et 10 mm
 - Avec butée élastique ou métallique