- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Chambre propre
- Actionneurs rotatifs
- 11/22-MSQ
- 11-MSQ, Table rotative à crémaillère, série Clean (Taille 1, 2, 3, 7)
11-MSQ, Table rotative à crémaillère, série Clean (Taille 1, 2, 3, 7)
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériel. Il incorpore un guide de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100, et 200 avec un réglage rotatif de 0 à 190 degrés, et la compatibilité avec les détecteurs. Des caractéristiques additionnelles incluent une colonne creuse et la possibilité de monter directement la charge.
- Table rotative, type crémaillère
- Taille 1, 2, 3, 7
- Montage de charge direct possible
- Type de haute précision disponible
- Fonction de commutation automatique LI>
- Porté latéral ou frontal LI> UL>