- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige à couplage magnétique
- Vérin sans tige - Couplé magnétique - Onde sinusoïdale Mouvement
- Vérin sans tige, REA, à couplage magnétique, Sine, accélération et décélération
- Vérin sans tige, 12 REA, Sine, accélération et Decelarating salle blanche, Couplé magnétique
Vérin sans tige, 12 REA, Sine, accélération et Decelarating salle blanche, Couplé magnétique
Le 12-REA, Sine Vérin sans tige - couplé magnétiquement accélère lentement à la course de début et décélère à fin de course conçu pour travailler avec des matériaux fragiles tels que des plaquettes de silicone, des disques magnétiques ou des substrats LCD optimisant encore le débit avec des vitesses allant jusqu'à 300 mm /seconde. Le 12-REA propose des bagues d'amortissement en forme de U spécialement conçu à des capuchons d'extrémité de cylindre pour éviter les arrêts brusques. Les côtés de la tête de piston correspondantes ont garnissage de coussin spécial pour Faciliter l'accélération en douceur au début de la course. Il utilise la graisse de fluor rendant inerte aux variations de température, l'exposition aux produits chimiques et de divers gaz qui ne provoqueront pas de fissure ou de gonflement dans les caoutchoucs synthétiques ou des élastomères admissibles pour la classe ISO 5 (classe 100) Evaluation de la salle blanche.
- Tailles d'alésage: 25, 32 40, 50, 63 mm li>
- Longueurs de course: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm li>
- Longueur de course maximale: 1300 mm (alésage 25, 32, 40, 50 et 63) li>
- Pression de fonctionnement minimale: 0,18 MPa (26 psi) li>
- Vitesse: 50 ~ 300 mm / sec. li> ul>