- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Soupape de commande directionnelle
- Solenoid Valves - 3 Port
- Vice-président
- 25A-VP*44-X555, Safety Valve ISO13849-1
25A-VP*44-X555, Safety Valve ISO13849-1
Capacité de débit élevée: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Consommation faible: 1.8W(CC). Utilisation possible en tant que sélecteur de circuit ou valve de séparation. Commutation de la fonction normalement fermé à normalement ouvert. Utilisation au vide: Jusqu’à –101.2kPa.
- Safety Standards ISO13849-1 for Category 3 and 4
- With soft start-up function
- Valve position energised/de-energised can be detected
- Redundancy
- Modular connection to FRL unit
- Series 25A-VP is compatible with secondary battery applications