- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Filtres de lignes principales
- AFF
- AFF*-D, filtre de ligne principale
AFF*-D, filtre de ligne principale
Les filtres de ligne principale AFF * -D sont conçus pour une connectivité modulaire et pour correspondre à l'esthétique de la série AC-D de composants FRL. & nbsp; Les capacités de flux sont améliorées au-delà de l'ancienne série AFF pour une applicabilité étendue. & Nbsp; Ces filtres à particules sont nominalement évalués à 1 micron comme étape initiale de propreté dans un système de purification de l'air.
- Filtration des particules, élimination des gouttelettes d'eau
- Connexion modulaire
- Tailles de port disponibles: 1/8 "~ 1/2" (PT, NPT ou G) li>
- Indice de filtration nominal: 1 & mu; m (efficacité de 99%)
- Classe de qualité de l'air ISO8573-1: 4; 7; 4