- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Filtres de lignes principales
- AFF
- AFF2C-22C, Main Line Filter
AFF2C-22C, Main Line Filter
La série AFF classique est une excellente première étape dans un système de purification de l'air. Ce grossier (3 & mu; m) filtre élimine les matières et les gouttelettes étrangères pour protéger le bas et un sèche-courant prolonger la durée de vie des filtres plus précis. Les unités sont facilement nettoyées, et les éléments Diry peuvent être éliminés lors de la manipulation que la cuvette de filtre. Span> p>
- Filtre à particules de 3 μm (rendement de 99%) li>
- Connexion modulaire possible avec AFF2C à 22C li>
- Taille du port: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2 li> ul>