- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Sécheurs d'air & Main Line Filtres
 - Filtres de lignes principales
 - AFF
 - AFF70 ~ 90D, Filtre principal
 
AFF70 ~ 90D, Filtre principal
L’AFF70 ~ 90 améliore les performances de l’ancien AFF avec un classement des particules 1 & nbsp; & mu; m et capacités d'élimination de l'eau. & nbsp; L'espace d'installation est réduit en intégrant la fonction de filtrage AFF traditionnelle aux capacités d'élimination de l'eau de l'AMG. & Nbsp; De plus, les capacités de débit sont améliorées pour une plus grande applicabilité. & Nbsp; Un ensemble de bol léger en acier inoxydable améliore la manipulation et simplifie le service.
- Filtration des particules, élimination des gouttelettes d'eau
 - L'indicateur de durée de vie de l'élément est standard
 - Tailles de port disponibles: 1 ", 1 1/2", 2 "(PT, NPT ou G)
 - Indice de filtration nominal: 1 & mu; m (efficacité de 99%)
 - Classe de qualité de l'air ISO8573-1: 4; 7; -