ALD, DP & Lube Lube Unité, métrique

La série ALD, installée sur la conduite d'air principale, a été conçue pour alimenter en huile plusieurs vannes, vérins pneumatiques, outils pneumatiques, etc. L'utilisation de la série ALD permet de centraliser le contrôle de la lubrification dans des composants situés en fin de circuit. Ce système d'alimentation en lubrification, pour lequel l'huile est sous forme de micro brume, permet une lubrification stable tout au long des systèmes de tuyautage complexes.

  • Lubrificateur central
  • Faible consommation d'huile
  • Méthode de remplissage d'huile simplifiée en
    réglant seulement la différence de pression
  • Le remplissage d'huile peut s'effectuer sans couper l'alimentation en air
  • Entretien facile
  • La visibilité de la concentration d'huile garantit un fonctionnement correct
ALD, DP & Lube Lube Unité, métrique
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Modèle Configuration Status
Taille Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Accessoire Configuration Status
Option Configuration Status