- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Filtres de lignes principales
- DMLA
- AMD150C-550C / AMD650-850, séparateur de brouillard micro coalescent
AMD150C-550C / AMD650-850, séparateur de brouillard micro coalescent
Les micro-séparateurs de brouillard AMD de la série héritée vont de 1/8 "à 2" et disposent d'un boîtier en aluminium robuste. & nbsp; Ces filtres coalescents sont nominalement évalués à 0,01 micron pour une deuxième étape d'élimination de l'huile après un filtre à particules et une unité de coalescence plus grossière.
- Filtration des particules, séparation des brouillards d'huile
- Connexion modulaire compatible AM150C ~ 550C
- Indicateur de durée de vie des éléments en option
- Tailles d'orifice disponibles: 1/8 "~ 2" (PT, NPT ou G)
- Indice de filtration nominal: 0,3 & mu; m (efficacité de 99%)
- Classe de qualité de l'air ISO9573-1: 1; -; 2