- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Filtres de lignes principales
- AMG
- AMG150C-550C / AMG650-850, séparateur d'eau
AMG150C-550C / AMG650-850, séparateur d'eau
The AMG series water separator is installed on the air pressure line to remove water drops from compressed air. It is available in 7 sizes with a variety of optional combinations to meet your application requirements.
- Séparateur d'eau
- Taux d'élimination d'eau de 99 %
- Options de débit nominal de 300 à 12000 l/min (ANR)
- Taille raccord de 1/8 à 2 pouces
- Option de purge automatique N.F. ou N.O.