- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- BRAS
- ARM2500/3000 Manifold Regulator, up to 4200 L/min
- ARM2500 / 3000, Style modulaire, Régulateur série Collecteur
ARM2500 / 3000, Style modulaire, Régulateur série Collecteur
ARM modular pressure regulator manifold is available in sizes 2500 (max 1900 L/min) & 3000 (max 4200 L/min). Standard models are available with 4 connection methods and have backflow function availability as option. Modular styles can be freely mounted on a manifold station and have easy set up usiing the new handle.
- Régulateur sur embase, modèle modulaire
- Taraudage métrique
- Optimal pour le contrôle de pression centralisé
- Système de verrouillage instantané
- Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa