- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- AS (Raccord instantané w / Built-in)
- Environnement spécial
- Résistant aux flammes
- AS*2*1F-W2D, Limiteur de débit à raccord instantané, Réglable avec un tournevis plat Ignifuge
AS*2*1F-W2D, Limiteur de débit à raccord instantané, Réglable avec un tournevis plat Ignifuge
AS speed controller variants for operation in special environments include clean room, metal body, and flame resistant types.
- Limiteur de débit coudé avec raccords instantanés
- Ignifuge (équivalent à la norme UL-94 V-0)
- Réglable avec un tournevis à tête plate
- Matériau de tube compatible : Double couche ignifuge ou polyamide souple
- Diam. ext. de tube utilisable : De Ø 6 à Ø 12
- Filetage G.