- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- AS (Raccord instantané w / Built-in)
- Environnement spécial
- Résistant aux flammes
Résistant aux flammes
p>
AS*2*1F-W2, Speed Controller, One-touch Fitting, Elbow Type, Flame Resistant
AS speed controller variants for operation in special environments include clean room, metal body, and flame resistant types.
- Flame resistant (equivalent to UL-94 Standard V-0)
- Tube swivles 360°
- Maximum operating pressure: 1MPa max
- Applicable tubing materials: FR double layer, FR soft nylon
- Retainer prevents accidental needle loss
- Comes standard w/seal
AS*2*1F-W2D, Limiteur de débit à raccord instantané, Réglable avec un tournevis plat Ignifuge
AS speed controller variants for operation in special environments include clean room, metal body, and flame resistant types.
- Limiteur de débit coudé avec raccords instantanés
- Ignifuge (équivalent à la norme UL-94 V-0)
- Réglable avec un tournevis à tête plate
- Matériau de tube compatible : Double couche ignifuge ou polyamide souple
- Diam. ext. de tube utilisable : De Ø 6 à Ø 12
- Filetage G.
Contrôleur de vitesse ignifuge AS-X900 avec raccords instantanés en ligne
L'AS-X900 est un régulateur de vitesse ignifuge (corps PBT) avec un type en ligne à raccord instantané. Les matériaux de tube applicables sont le double couche FR et le nylon souple FR (reportez-vous au catalogue Web pour plus de détails sur les tubes).
- Utilise de la résine résistante aux flammes (équivalent à la norme UL-94 V-0)
- Application tubing O.D. : 'oslash;6, 'oslash;8, 'oslash;10