- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- AS (Raccord instantané w / Built-in)
- Environnement spécial
- Résistant aux flammes
- Contrôleur de vitesse ignifuge AS-X900 avec raccords instantanés en ligne
Contrôleur de vitesse ignifuge AS-X900 avec raccords instantanés en ligne
L'AS-X900 est un régulateur de vitesse ignifuge (corps PBT) avec un type en ligne à raccord instantané. Les matériaux de tube applicables sont le double couche FR et le nylon souple FR (reportez-vous au catalogue Web pour plus de détails sur les tubes).
- Utilise de la résine résistante aux flammes (équivalent à la norme UL-94 V-0)
- Application tubing O.D. : 'oslash;6, 'oslash;8, 'oslash;10