- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- AS (faible vitesse)
- AS-FM, régulateur de vitesse, basse vitesse, une touche, coude et Universal Type, Corps Résine
AS-FM, régulateur de vitesse, basse vitesse, une touche, coude et Universal Type, Corps Résine
La série "-FM" a spécialement été conçue pour les applications nécessitant un réglage fin pour contrôler les actionneurs fonctionnant à de très faibles vitesses comme lors de la manipulation de matériaux fragiles ou du contrôle de processus s'effectuant en douceur. La surface équivalente de l'orifice a été réduite à 1/10ème de celle des séries standard, mais elle retient encore 10 tours de la vis de réglage, (20 tours pour la taille M5). Cette série est livrée avec des raccords instantanés et est disponible avec une construction droite ou en équerre. Actuellement disponible en mm pour s'adapter aux diamètres extérieurs de tube de 3.2 à 10 mm, et avec des taraudages allant de M5 à ¼ R(PT)
- Régleur de débit faible vitesse avec raccords instantanés
- Corps en résine
- Tailles du corps : M5, 1/8, 1/4
- Version équerre ou universelle
- Réglage à l'admission et à l'échappement
- Orifices : M5, 01, 02
- Diam. ext. du tube : (mm) : 3.2, 4, 6, 8, 10