- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- AS (faible vitesse)
- AS-FM, régulateur de vitesse, basse vitesse, une touche, en ligne, corps en résine
AS-FM, régulateur de vitesse, basse vitesse, une touche, en ligne, corps en résine
La série "-FM" a spécialement été conçue pour les applications nécessitant un réglage fin pour contrôler les actionneurs fonctionnant à de très faibles vitesses comme lors de la manipulation de matériaux fragiles ou du contrôle de processus s'effectuant en douceur. La surface équivalente de l'orifice a été réduite à 1/10ème de celle des séries standard, mais elle retient encore 10 tours de la vis de réglage, (20 tours pour la taille M5). Cette série est livrée avec des raccords instantanés et est disponible avec une construction droite ou en équerre. Actuellement disponible en mm pour s'adapter aux diamètres extérieurs de tube de 3.2 à 10 mm, et avec des taraudages allant de M5 à ¼ R(PT)
- Régleur de débit en ligne avec raccord instantané
- Conçu pour un fonctionnement à faible vitesse
- Tous les pièces en laiton sont nickelées
- Taille des tubes en mm ou en pouces
- Admission et échappement facilement déterminés grâce au symbole
de sens du débit figurant sur le corps en résine