- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- ASN2
- ASN2, Valve mesure avec Silencer
ASN2, Valve mesure avec Silencer
Le régleur d'échappement avec silencieux de la série ASN2 réduit de manière plus efficace le bruit. Plus de 20 dB pour le débit maximum. La vitesse du vérin est facilement réglée car la construction de la vis de réglage est la même que celle du régleur de débit. Une bague de retenue prévient les pertes accidentelles de la vis.
- Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Operating Pressure Range: 0 to 1 MPa.