- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- ASPIC
- ASP, contrôleur de vitesse avec Check pilote Valve
ASP, contrôleur de vitesse avec Check pilote Valve
La série ASP est une série de limiteurs de débit avec un clapet piloté croisé intégré. Cette combinaison permet ainsi de contrôler la vitesse du vérin et d'effectuer temporairement des arrêts intermédiaires. Toutes les pièces en laiton de la série ASP sont nickelées en standard et cette série offre une liberté de montage du tube de 360 degrés.
- La vérification pilote fonctionne avec 50% de la pression de fonctionnement LI>
- Connexion à simple pression pour l'air soufflé uniquement LI>
- Disponible en tailles de tubes 6-10mm et 1/4 " - 1/2 " LI>
- Standard de connexion de style universel LI>
- Le mastic d'étanchéité est standard LI>
- Disponible en filetage PT, NPT et G (standard) LI> UL>