- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Connecteurs
 - Clapet anti-retour
 - Pilote clapet anti-retour
 - ASP-X369
 - ASP-X369, Valve de contrôle de vitesse avec Check Valve pilote Exploité
 
ASP-X369, Valve de contrôle de vitesse avec Check Valve pilote Exploité
ASP-X369 est une variante de la série ASP de régulateur de vitesse avec clapet anti-retour actionnée par pilote qui est tout simplement la fonction de contrôle du pilote. Il est conçu pour être monté directement sur le dispositif qui est commandé. L'entrée de pression est une connexion à une touche pour la commodité d'installation p>
- Conception compacte avec connexion de pression à simple pression li>
 - Quatre tailles de corps disponibles avec des connexions filetées de 1/8 " à 1/2 " li>
 - Le corps peut être tourné pour une position optimale (pas pour une oscillation continue) li>
 - Modèles pouces et métriques disponibles li>
 - 145 psi (1,0 MPa) max. pression de fonctionnement li> ul>